Pasar al contenido principal
Logo print

Relé de control CTX³ - 2 NA + 2 NC - 230 V~

CTX³ LEGRAND

Relé de control CTX³ - 2 NA + 2 NC - 230 V~

REF. 416826 EAN. 3414970407788

Relé de control CTX³ para conmutar cargas inductivas y resistivas en aplicaciones de lógica de control. Directamente operable por la señal de salida de dispositivos como PLC, interruptor horario, etc.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
82,83 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz 195.5-253 V
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz 195.5-253 V
Tipo de tensión de accionamiento CA
Corriente de funcionamiento nominal Ie, 400 V 1.9 A
Tipo de montaje Carril DIN/tornillo
Con indicador LED No
Funcionamiento manual Si
Interfaz Si
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados 2
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos 2
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados, conmutación retardada 0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos, extremo delantero 0
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 0
Tipo de conexión del circuito auxiliar Conexión roscada

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F02019FR-01.pdf pdf (0.6 Mo)
Manual de uso
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Hoja técnica
F02019EN-01.pdf pdf (0.63 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
416800.dwg dwg (0.14 Mo)