Relé de control del circuito de apertura del interruptor 20-150Vcc + 48Vca
IME
LEGRAND
Relé de control del circuito de apertura del interruptor 20-150Vcc + 48Vca
REF. ARD00H
EAN.
8032826132223
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
659,74 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
With detachable clamps | No |
Function | For mixed system |
Supply voltage DC | 20-150 V |
Rated operating frequency | 47-63 Hz |
Response value amperage 1 | 30-30000 mA |
Min. adjustable delay-on energization time | 0 s |
Max. permitted delay-on energization time | 5 s |
Indication of difference current | No |
---|---|
Error registration possible | No |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Voltage type (operating voltage) | AC/DC |
Width | 70 mm |
Height | 89 mm |
Depth | 65.6 mm |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN