Relé de control del circuito de apertura del interruptor 230V
IME
LEGRAND
Relé de control del circuito de apertura del interruptor 230V
REF. ARD003
EAN.
8032826132216
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
568,42 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
With detachable clamps | No |
Function | For mixed system |
Supply voltage AC 50 Hz | 196-253 V |
Supply voltage AC 60 Hz | 196-253 V |
Rated operating frequency | 47-63 Hz |
Response value amperage 1 | 30-30000 mA |
Min. adjustable delay-on energization time | 0 s |
Max. permitted delay-on energization time | 5 s |
Indication of difference current | No |
---|---|
Error registration possible | No |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Voltage type (operating voltage) | AC/DC |
Width | 70 mm |
Height | 89 mm |
Depth | 65.6 mm |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN