Relé diferencial DELTA 72-h DIGITAL
IME
LEGRAND
Relé diferencial DELTA 72-h DIGITAL
REF. RD3E217B
EAN.
8032826020032
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
529,31 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
---|---|
Con abrazaderas extraíbles | Si |
Función | Para sistema de alimentación trifásica |
Tensión de alimentación 50 Hz CA | 196-253 V |
Tensión de alimentación 60 Hz CA | 196-253 V |
Frecuencia de funcionamiento nominal | 47-63 Hz |
Corriente de arranque 1 | 30-30000 mA |
Tiempo mínimo de retardo de respuesta permitido | 0 s |
Tiempo máximo de retardo de respuesta permitido | 5 s |
Visualización de la corriente diferencial | Si |
---|---|
Almacenamiento de errores posible | No |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
Tipo de tensión de funcionamiento | CA/CC |
Anchura | 72 mm |
Altura | 72 mm |
Profundidad | 81.8 mm |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN