![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/RD/IM-RD2G21HB-WEB-R.jpg)
Relé diferencial DELTA 96-F. Clase A
IME
LEGRAND
Relé diferencial DELTA 96-F. Clase A
REF. RD2G21HB
EAN.
8032826137624
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
624,37 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
With detachable clamps | No |
Function | For three-phase supply system |
Supply voltage DC | 20-150 V |
Rated operating frequency | 47-63 Hz |
Response value amperage 1 | 30-30000 mA |
Min. adjustable delay-on energization time | 0 s |
Max. permitted delay-on energization time | 5 s |
Indication of difference current | Yes |
---|---|
Error registration possible | No |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Voltage type (operating voltage) | AC/DC |
Width | 96 mm |
Height | 96 mm |
Depth | 80 mm |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN