Relé diferencial regulable, montaje sobre perfil DIN - 2 módulos
DPX³
LEGRAND
Relé diferencial regulable, montaje sobre perfil DIN - 2 módulos
REF. 026088
EAN.
3245060260880
Detecta las corrientes de fuga - Relé diferencial ajustable a presión en el carril simétrico - Número de módulos: 2.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
597,88 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
---|---|
Con abrazaderas extraíbles | No |
Función | Para sistema de alimentación trifásica |
Tensión de alimentación 50 Hz CA | 195.5-253 V |
Tensión de alimentación 60 Hz CA | 195.5-253 V |
Frecuencia de funcionamiento nominal | 47-63 Hz |
Corriente de arranque 1 | 30-30000 mA |
Tiempo mínimo de retardo de respuesta permitido | 5 s |
Visualización de la corriente diferencial | Si |
Almacenamiento de errores posible | Si |
---|---|
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos inversores | 1 |
Tipo de tensión de funcionamiento | CA |
Anchura | 35 mm |
Altura | 89 mm |
Profundidad | 65.6 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN