![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/RM/IM-RM2P133-WEB-R.jpg)
Relé de gestión de cargas aux. 230Vca
IME
LEGRAND
Relé de gestión de cargas aux. 230Vca
REF. RM2P133
EAN.
8032826037467
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
272,43 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
With detachable clamps | No |
Width | 35 mm |
Height | 89 mm |
---|---|
Depth | 65.6 mm |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN