![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/RM/IM-RM2S41-WEB-R.jpg)
Relé de medida de tensión alterna RM2S - falta de fase/secuencia de fases/asimetría
IME
LEGRAND
Relé de medida de tensión alterna RM2S - falta de fase/secuencia de fases/asimetría
REF. RM2S41
EAN.
8032826020070
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
286,92 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
With detachable clamps | No |
Width | 35 mm |
Height | 89 mm |
---|---|
Depth | 65.6 mm |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN