![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/RM/IM-RM3UT3KA-WEB-R.jpg)
Relé de medida de tensión alterna trifásica
IME
LEGRAND
Relé de medida de tensión alterna trifásica
REF. RM3UT3KA
EAN.
8032826018848
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
743,89 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
---|---|
Con abrazaderas extraíbles | No |
Anchura | 100 mm |
Altura | 75 mm |
---|---|
Profundidad | 110 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN