![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346260-BTICINO-1000.jpg)
Relé temporizado 2 hilos
Elementos de instalación
BTICINO
Relé temporizado 2 hilos
REF. 346260
EAN.
8012199933801
Relé 2 hilos temporizado. Permite el encendido de luces de escalera, apertura de portones, segundas puertas, repetición de llamada o la gestión de cerraduras eléctricas. Temporización de 1 a 180 seg. 4 módulos DIN.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3002
137,79 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 4 |
Local operation/hand operation | No |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 1 |
---|---|
Suitable for C-load | No |
Max. number of switching contacts | 3 |
Rated current | 0.25 A |
Rated operating voltage | 18-18 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Connected object | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN