Relé temporizado - intermitente
Complementos modulares
LEGRAND
Relé temporizado - intermitente
REF. 004742
EAN.
4010957047429
Permite conectar y desconectar una carga (iluminación, señalización) durante distintos tiempos y de forma cíclica - El ciclo se inicia con una conexión - Número de módulos: 1.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
381,51 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accionamiento | Analógico con una función |
---|---|
Función | Inicio del temporizador con impulso |
1ª unidad de rango de tiempo | Segundos/horas |
1º rango de tiempo | 0.1-360000 |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Altura de la instalación | 70 mm |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
---|---|
Número de interruptores de palanca | 1 |
Tensión de control 1 | 12-230 V |
Tipo de tensión de control 1 | CA/CC |
Frecuencia de tensión de control 1 | 50-60 Hz |
Tensión de alimentación | 250-250 V |
Tipo de tensión de alimentación | CA |
Corriente nominal de conmutación a 250 V CA | 8 A |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN