![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004744-LEGRAND-1000.jpg)
Relé temporizado - multifunción
Complementos modulares
LEGRAND
Relé temporizado - multifunción
REF. 004744
EAN.
4010957047443
Incorpora:- Retardo al cierre y a la apertura - Generación de impulsos - Temporización a la conex - Intermitente empezando con la conex y la desconex - Temporizador - Retardo al cierre acumulado - Temporizado a la conex acumulado - 1 mód.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
455,84 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accionamiento | Analógico con multifunción |
---|---|
Función | Multifunción |
1ª unidad de rango de tiempo | Segundos/horas |
1º rango de tiempo | 0.1-360000 |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Altura de la instalación | 70 mm |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
---|---|
Número de interruptores de palanca | 1 |
Tensión de control 1 | 12-230 V |
Tipo de tensión de control 1 | CA/CC |
Frecuencia de tensión de control 1 | 50-60 Hz |
Tensión de alimentación | 250-250 V |
Tipo de tensión de alimentación | CA |
Corriente nominal de conmutación a 250 V CA | 8 A |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN