Pasar al contenido principal
Logo print

Relé temporizado - retardado al cierre

Complementos modulares LEGRAND

Relé temporizado - retardado al cierre

REF. 004740 EAN. 4010957047405

Permite retardar la conexión de una carga (alarma, iluminación, contactor) - La temporización arranca al aplicar tensión al relé - Al término de la temporización (T), la carga está sometida a la tensión - Número de módulos: 1.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
320,73 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Type of excitation Analogue with single function
Function Operating delay
1st interval unit Seconds/hours
1st interval 0.1-360000
Mounting method DIN rail
Width in number of modular spacings 1
Built-in height 70 mm
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of changeover switches 1
Control voltage 1 12-230 V
Type of control voltage 1 AC/DC
Frequency control voltage 1 50-60 Hz
Supply voltage 250-250 V
Voltage type (supply voltage) AC
Nominal switching current at 250 V AC 8 A

Documentación

1 documento
Manual de uso
291808-07.pdf pdf (0.64 Mo)
1 documento
3D Autocad
004740.dwg dwg (0.1 Mo)