Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Función
-
Número de contactos inversores
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Con abrazaderas extraíbles
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Frecuencia de funcionamiento nominal
-
Tipo de tensión de funcionamiento
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Corriente de arranque 1
-
Almacenamiento de errores posible
-
Visualización de la corriente diferencial
-
Tiempo mínimo de retardo de respuesta permitido
-
Tensión de alimentación 50 Hz CA
-
Tensión de alimentación 60 Hz CA
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/026088-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DPX³
REF. 026088
Relé diferencial regulable, montaje sobre perfil DIN - 2 módulos
597,88 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.