![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417080-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 0,1 a 0,16A - para minicontactores 3P CTX³
RTX³
LEGRAND
Relés térmicos RTX³ - de 0,1 a 0,16A - para minicontactores 3P CTX³
REF. 417080
EAN.
3414970407825
Relés térmicos RTX³ para minicontactores de 3 polos CTX³ - 0,16 A - con contacto auxiliar integrado 1NA y 1NC
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
92,20 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Adjustable current range | 0.1-0.16 A |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 690 V |
Mounting method | Direct attachment |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
Release class | CLASS 10 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN