![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417083-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ - de 0,4 a 0,63A - para minicontactores 3P CTX³
RTX³
LEGRAND
Relés térmicos RTX³ - de 0,4 a 0,63A - para minicontactores 3P CTX³
REF. 417083
EAN.
3414970407887
Relés térmicos RTX³ para minicontactores de 3 polos CTX³ - de 0,4 a 0,63A - con contacto auxiliar integrado 1NA y 1NC
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
92,20 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rango de corriente ajustable | 0.4-0.63 A |
---|---|
Tensión de servicio nominal máxima Ue | 690 V |
Tipo de montaje | Acoplamiento directo |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 1 |
---|---|
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 0 |
Clase de disparo | CLASSE 10 |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN