![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416661-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 40 - de 0,16 a 0,25A - para CTX³ 22 y 40
RTX³
LEGRAND
Relés térmicos RTX³ 40 - de 0,16 a 0,25A - para CTX³ 22 y 40
REF. 416661
EAN.
3414970405876
Relé térmico RTX³ para contactores industriales CTX³ de 3 polos, para proteger motores trifásicos contra sobrecargas, largos tiempos de arranque, calado y fase abierta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
124,51 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rango de corriente ajustable | 0.16-0.25 A |
---|---|
Tensión de servicio nominal máxima Ue | 690 V |
Tipo de montaje | Acoplamiento directo |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 1 |
---|---|
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 0 |
Clase de disparo | CLASSE 10 |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN