Pasar al contenido principal
Logo print

Relés térmicos RTX³ 40 - de 0,4 a 0,63A - para CTX³ 22 y 40

RTX³ LEGRAND

Relés térmicos RTX³ 40 - de 0,4 a 0,63A - para CTX³ 22 y 40

REF. 416663 EAN. 3414970405913

Relé térmico RTX³ para contactores industriales CTX³ de 3 polos, para proteger motores trifásicos contra sobrecargas, largos tiempos de arranque, calado y fase abierta.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
124,51 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Adjustable current range 0.4-0.63 A
Max. rated operation voltage Ue 690 V
Mounting method Direct attachment
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Release class CLASS 10

Documentación

4 documentos
Manual de uso
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Hoja técnica
F01992FR-02.pdf pdf (1.47 Mo)
Hoja técnica
F01992EN-02.pdf pdf (1.97 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
416640.dwg dwg (0.15 Mo)