Pasar al contenido principal
Logo print

Relés térmicos RTX³ 40 - de 28 a 40A - para CTX³ 22 y 40

RTX³ LEGRAND

Relés térmicos RTX³ 40 - de 28 a 40A - para CTX³ 22 y 40

REF. 416677 EAN. 3414970406194

Relé térmico RTX³ para contactores industriales CTX³ de 3 polos, para proteger motores trifásicos contra sobrecargas, largos tiempos de arranque, calado y fase abierta.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
194,19 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rango de corriente ajustable 28-40 A
Tensión de servicio nominal máxima Ue 690 V
Tipo de montaje Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal Conexión roscada
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados 1
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos 1
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio 0
Clase de disparo CLASSE 10

Documentación

4 documentos
Manual de uso
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Hoja técnica
F01992EN-02.pdf pdf (1.97 Mo)
Guía técnica
Hoja técnica
F01992FR-02.pdf pdf (1.47 Mo)
1 documento
3D Autocad
416640.dwg dwg (0.15 Mo)