![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416703-LEGRAND-1000.jpg)
Relés térmicos RTX³ 65 - de 9 a 13A - para CTX³ 65
RTX³
LEGRAND
Relés térmicos RTX³ 65 - de 9 a 13A - para CTX³ 65
REF. 416703
EAN.
3414970406491
Relé térmico RTX³ para contactores industriales CTX³ de 3 polos, para proteger motores trifásicos contra sobrecargas, largos tiempos de arranque, calado y fase abierta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
199,97 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Adjustable current range | 9-13 A |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 690 V |
Mounting method | Direct attachment |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
Release class | CLASS 10 |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN