Pasar al contenido principal
Logo print

Relés térmicos RTX³ - de 7,0 a 10,0A - para minicontactores 3P CTX³

RTX³ LEGRAND

Relés térmicos RTX³ - de 7,0 a 10,0A - para minicontactores 3P CTX³

REF. 417091 EAN. 3414970408044

Relés térmicos RTX³ para minicontactores de 3 polos CTX³ - de 7,0 a 10,0A - con contacto auxiliar integrado 1NA y 1NC

Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
92,20 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Adjustable current range 7-10 A
Max. rated operation voltage Ue 690 V
Mounting method Direct attachment
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Release class CLASS 10

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F02018FR-01.pdf pdf (0.57 Mo)
Manual de uso
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Hoja técnica
F02018EN-01.pdf pdf (0.61 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
417080.dwg dwg (0.14 Mo)