Remate inferior del embarrado XL³ 4000
XL³ 800/4000
LEGRAND
Remate inferior del embarrado XL³ 4000
REF. 020896
EAN.
3245060208967
Remate inferior del embarrado - Para formas: - 4b (conexión posterior).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
321,56 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
---|---|
Anchura | 600 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Otros |
Con entrada de cable | Si |
Con candado | No |
Método de construcción | Pieza individual |
Para división interior forma 2a | No |
---|---|
Para división interior forma 2b | No |
Para división interior forma 3a | No |
Para división interior forma 3b | No |
Para división interior forma 4a | No |
Para división interior forma 4b | Si |
Documentación
2 documentos
Brochure
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN