-
Número de fases
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tensión de servicio nominal máxima Ue
-
Accesorio
-
Intensidad nominal
-
Recambio
-
Apto para varios dispositivos
-
Apto para varios dispositivos
-
Medida de división
-
Sección
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Longitud
-
Longitud
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Puede ser cortado a medida
-
Apto para conductores masivos
-
Apto para conductores trenzados
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Apto para conductores de hilo fino
-
Apto para cables trenzados finos sin puntera
-
Número de entradas
-
Aislado
-
Apto para cables trenzados extrafinos
-
Picos de tensión nominal
-
Apto para cables trenzados extrafinos sin puntera
-
Número de salidas
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Sección del conductor - entrada
-
Sección del conductor - salida
-
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw
-
Número de polos
-
Apto para dispositivos con conductor neutro
-
Sección del conductor - salida AWG
-
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar
-
Contacto seguro
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Número de filas
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tipo de barra colectora suministrado
-
Tipo de regletas de bornes
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Peine de conexión tetrapolar - Longitud: 57 módulos (1 metro)
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/404937-LEGRAND-1000.jpg)
Peine de alimentación universal unipolar - Longitud 1m
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Peine de conexión tripolar - Longitud: 56 módulos (1 metro)
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/QU-1000-10-2-WEB-R.jpg)
Peine de conexión bipolar - Longitud: 56 módulos (1 metro)
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Peine de conexión unipolar - Longitud 57 módulos (1 metro)
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Peine de conexión tetrapolar - Longitud: 12 módulos
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Peine de conexión tripolar - Longitud: 12 módulos
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Peine de conexión bipolar - Longitud: 12 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/404905-LEGRAND.jpg)
Borna de conexión para peines de alimentación unipolares - sección de 4 a 25mm²
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Peine de conexión unipolar - Longitud 13 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-404926-WEB-R.jpg)
Peine de alimentación universal unipolar - L. 13 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-404989-WEB-R.jpg)
Protector para los extremos de los peines unipolares de 1 metro de longitud
Sin IVA