-
Número de fases
-
Número de conductores (sin toma de tierra)
-
Tensión de servicio nominal máxima Ue
-
Apto para varios dispositivos
-
Corriente nominal a 50 Hz CA
-
Ejecución como adaptador de barra colectora
-
Material
-
Voltaje nominal a 50 Hz CA
-
Ejecución como dispositivo incorporado
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Flexible
-
Longitud
-
Longitud
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Modelo
-
Número de puntos de salida
-
Modelo
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Aislado
-
Apto para dispositivos con conductor neutro
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Apto para dispositivos con conductor neutro
-
Número de polos
-
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar
-
Anchura
-
Altura
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-405241-WEB-R.jpg)
Repartidor automático de fila 80/125A HX³ - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-405240-WEB-R.jpg)
Repartidor automático de fila 80/125A HX³ - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-405242-WEB-R.jpg)
Módulo de alimentación 125A HX³ - con cubierta de protección
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-405247-WEB-R.jpg)
Juego de módulos de conexión L1 para repartidor de fila 125A HX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-405248-WEB-R.jpg)
Juego de módulos de conexión L2 para repartidor de fila 125A HX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-405249-WEB-R.jpg)
Juego de módulos de conexión L3 para repartidor de fila 125A HX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/405246-LEGRAND-1000.jpg)
Juego de módulos de conexión N para repartidor de fila 125A HX³
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-405251-WEB-R.jpg)
Juego de 3 módulos de conexión para HX³ IS en armarios XL³ 4000 hasta 125A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/405224-LEGRAND-1000.jpg)
Accesorio de montaje en caja XL³160 - para repartivor 125A HX³ ref. 4 052 40
Sin IVA