-
Rated current In
-
Rated current In
-
Number of conductors (without earthing)
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Power supply position
-
Version as busbar adapter
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Version as built-in device
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/404483_pw_237296.jpg)
Repartidor de fila 400A HX³ - 24 módulos - conexión directa a embarrado
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/404484-LEGRAND-1000.jpg)
Repartidor de fila 400A HX³ - 24 módulos - sin conexión
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/404480-LEGRAND-1000.jpg)
Repartidor de fila 250A HX³ - 24 módulos - conexión directa a embarrado
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/404481-LEGRAND-1000.jpg)
Repartidor de fila 250A HX³ - 24 módulos - sin conexión directa
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-404503-WEB-R.jpg)
Base repartidor de fila HX³ 250/400A para DPX³ 250 - 4P con o sin diferencial
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-404502-WEB-R.jpg)
Base repartidor de fila HX³ 250/400A para DPX³ 250 - 3P con o sin diferencial
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-404501-WEB-R.jpg)
Base repartidor de fila HX³ 250/400A para DPX³ 160 - 4P con o sin diferencial
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404515-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tetrapolar 1,5 módulos/polo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-404500-WEB-R.jpg)
Base repartidor de fila HX³ 250/400A para DPX³ 160 - 3P con o sin diferencial
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404516-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tripolar 1,5 módulos/polo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404508-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tetrapolar 1 módulo/polo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404521-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tetrapolar 1 módulo/polo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404509-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tripolar 1 módulo/polo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404522-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tripolar 1 módulo/polo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/404482-LEGRAND-1000.jpg)
Módulo de alimentación lateral para repartidor de fila sin conexión directa
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404517-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1,5 módulos/polo L1
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404518-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1,5 módulos/polo L2
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404519-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1,5 módulos/polo L3
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404520-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1,5 módulos/polo N
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404510-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L1
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404511-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L2
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404512-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L3
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404513-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo N
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404523-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L1
Sin IVA