-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Accesorio
-
Anchura de las barras colectoras
-
Anchura de las barras colectoras
-
Material
-
Apto para
-
Material
-
Recambio
-
Calidad del material
-
Sección máxima de conductor
-
Flexible
-
Longitud
-
Corriente de funcionamiento nominal máx.
-
Anchura de la cabeza
-
Longitud
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para la conexión de conductor redondo
-
Apto para carril de montaje
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para la conexión de conductor de sector
-
Apto para la conexión de conductor de cinta
-
Tamaño del hilo (métrico)
-
Anchura
-
Altura
-
Color
-
Número RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-404476-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 1600 en armario a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-404464-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 1600 en armario a embarrado de fondo de armario
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404530-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de conexión para barras de aluminio 800A VX³ a embarrado de aluminio horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404531-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de conexión para barras de aluminio 800A VX³ a embarrado de cobre horizontal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404454-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 630 en celda lateral a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404477-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de conexión para alimentar un DPX³ 1600 horizontal en armario
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404472-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 630 en celda lateral a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404475-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 630 en armario a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404458-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 630 en armario a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404463-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 630 en armario a embarrado de fondo de armario
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-404494-WEB-R.jpg)
Tornillo deslizante 27mm longitud
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404465-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX-IS 630 en armario a embarrado de fondo de armario
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-404493-WEB-R.jpg)
Tornillo deslizante 22mm longitud
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404474-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 250 en armario a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404442-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 630 en armario a embarrado de fondo de armario
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404486-WEB-R.jpg)
Kit para conexión para repartidor de fila 400A a embarrado en celda para cables
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/404470-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte aislante 800A VX³- para barra de aluminio en C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/404471-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte talón aislante 800A VX³- para barra de aluminio en C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404473-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 160 en armario a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/404453-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 250 en celda lateral a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-404441-WEB-R.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 250 en armario a embarrado de fondo de armario
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404455-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión de DPX³ 250 en armario a embarrado de celda lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404487-LEGRAND-1000.jpg)
Kit para conexión para repartidor de fila 250A a embarrado en celda para cables
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/404460-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte aislante 800A VX³- para barra de aluminio en C - armario XL³ 800/4000
Sin IVA