-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Corriente nominal In
-
Accesorio
-
Material
-
Material
-
Recambio
-
Material
-
Calidad del material
-
Flexible
-
Longitud
-
Longitud
-
Anchura de la cabeza
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para carril de montaje
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tamaño del hilo (métrico)
-
Tamaño del hilo (métrico)
-
Anchura
-
Altura
-
Color
-
Color
-
Número RAL
Conjunto de conexión para barras VX³ en C en embarrados de entreejes diferentes
Sin IVA
Kit de conexión para DPX³ 630 horizontal desde embarrado lateral tras el montante
Sin IVA
Kit de conexión para DPX³ 630 horizontal desde embarrado lateral tras el montante
Sin IVA
Conjunto de conexión para barras VX³ en C en embarrados de entreejes diferentes
Sin IVA
Kit de conexión para DPX³ 630 horizontal desde embarrado lateral tras el montante
Sin IVA
Kit de conexión para DPX³160/250 horizontal desde embarrado en celda lateral
Sin IVA
Kit de conexión para repartidor ref 404484 desde embarrado en celda lateral
Sin IVA
Barra aluminio en C - sección 824mm² - L. 1780mm - para cajas/armarios XL³
Sin IVA
Tornillo deslizante 40mm longitud
Sin IVA
Kit de conexión para DPX³160/250 horizontal desde embarrado en celda lateral
Sin IVA
Kit de conexión para repartidor ref 404484 desde embarrado en celda lateral
Sin IVA
Kit de conexión para DPX³250 horizontal desde embarrado lateral tras el montante
Sin IVA
Barra aluminio en C - sección 686mm² - L. 1780mm - para cajas/armarios XL³
Sin IVA
Kit de conexión para repartidor ref 404484 desde embarrado lateral tras el montante
Sin IVA
Barra aluminio en C - sección 586mm² - L. 1780mm - para cajas/armarios XL³
Sin IVA
Soporte aislante barras aluminio en C - 630 a 1600A - para armario fondo 975mm - entreeje 75mm
Sin IVA
Barra aluminio en C - sección 549mm² - L. 1780mm - para cajas/armarios XL³
Sin IVA
Barra aluminio en C - sección 524mm² - L. 1780mm - para cajas/armarios XL³
Sin IVA
Kit de conexión para DPX³160 horizontal desde embarrado en celda lateral
Sin IVA
Soporte aislante volante - entreeje 125mm - para barras de aluminio en C
Sin IVA
Soporte aislante barras aluminio en C - 630 a 1600A - para armario fondo 975mm -entreeje 125mm
Sin IVA
Soporte aislante barras aluminio en C - 630 a 1600A - para armario profundidad 725 o 475mm
Sin IVA
Kit de conexión para DPX³160 horizontal desde embarrado en celda lateral
Sin IVA
Soporte aislante barras aluminio en C - 630 a 1600A - para celda de cables profundidad 725 o 475mm
Sin IVA