Repartidor automático 125A HX³ IS basic - alim + repartidor de fila 24 módulos
VX³/HX³
LEGRAND
Repartidor automático 125A HX³ IS basic - alim + repartidor de fila 24 módulos
REF. 404668
EAN.
3245064046688
Repartidor de fila 125A HX³ IS basic - Se monta sobre montantes funcionales en XL³ 4000 - Incluye un módulo de alimentación (4 módulos) - 20 módulos disponibles para los equipos modulares.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 503,00 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 125 A |
---|---|
Número de polos | 4 |
Ejecución como adaptador de barra colectora | No |
Ejecución como dispositivo incorporado | No |
---|---|
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de abrazadera con resorte |
Documentación
5 documentos
Brochure
Manual de uso
Guía de mantenimiento
Guía de instalación
Guía de instalación
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN