Pasar al contenido principal
Logo print

Repartidor de fila 250A HX³ - 24 módulos - conexión directa a embarrado

VX³/HX³ LEGRAND

Repartidor de fila 250A HX³ - 24 módulos - conexión directa a embarrado

REF. 404480 EAN. 3245064044806

Repartidor de fila 250A HX³ - Se montan en cajas y armarios XL³ 400 - Admiten las bases para DPX³ 160/250 y las bases para los DX³ - Capacidad de 24 módulos - Con conexión directa sobre el embarrado 250/400A VX³ en fondo de armario.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
640,09 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Single
Rated current AC 50 Hz 250 A
Number of poles 4
Number of conductors (without earthing) 4
Flexible Yes
Rated voltage AC 50 Hz 400-690 V
Number of tap-off units 24
Colour Other
RAL-number 7035
Degree of protection (IP) IP20
Length 432 mm
Width 200 mm
Height 50 mm

Documentación

6 documentos
Brochure
Declaración de construcción
Guía de instalación
Manual de uso
G2508E-01.pdf pdf (3.26 Mo)
Guía de mantenimiento
Guía de instalación
2 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)