![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404484-LEGRAND-1000.jpg)
Repartidor de fila 400A HX³ - 24 módulos - sin conexión
VX³/HX³
LEGRAND
Repartidor de fila 400A HX³ - 24 módulos - sin conexión
REF. 404484
EAN.
3245064044844
Repartidor de fila 400A HX³ - Se montan en cajas y armarios XL³ 800 y en armarios XL³ 4000 - Admiten las bases de soportes para DPX³ y para equipos modulares DX³ - Necesita el módulo de alimentación 404482.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
645,37 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 400 A |
Number of poles | 4 |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Flexible | Yes |
Rated voltage AC 50 Hz | 400-690 V |
Number of tap-off units | 24 |
Colour | Other |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Length | 432 mm |
Width | 200 mm |
Height | 50 mm |
Documentación
6 documentos
Declaración de construcción
Guía de instalación
Guía de instalación
Brochure
Manual de uso
Guía de mantenimiento
SELECCIONAR UNA ACCIÓN