Repartidor de fila HX³ IS basic - 400A - 24 módulos con alimentación por pinzas
VX³/HX³
LEGRAND
Repartidor de fila HX³ IS basic - 400A - 24 módulos con alimentación por pinzas
REF. 404660
EAN.
3245064046602
Repartidor de fila 400A HX³ IS basic - Se monta sobre montantes funcionales en XL³ 4000 - Recibe las bases tetrapolares para DPX³ y las bases para equipos modulares.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 335,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Único |
---|---|
Corriente nominal a 50 Hz CA | 400 A |
Número de polos | 4 |
Número de conductores (sin toma de tierra) | 4 |
Flexible | Si |
Voltaje nominal a 50 Hz CA | 400-690 V |
Número de puntos de salida | 24 |
Color | Otros |
---|---|
Número RAL | 7035 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Longitud | 432 mm |
Anchura | 200 mm |
Altura | 50 mm |
Documentación
6 documentos
Guía de instalación
Guía de instalación
Brochure
Manual de uso
Guía de mantenimiento
Manual de uso
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN