![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004871-WEB-R.jpg)
Repartidor modular asociable - 1P - 125A - 16 conexiónes - 2 módulos
Repartidores
LEGRAND
Repartidor modular asociable - 1P - 125A - 16 conexiónes - 2 módulos
REF. 004871
EAN.
3245060048716
Imax 125A - Conexiones barra rígida: 4 x 16 a 50 12 x 1,5 de 10 mm² - Conexiones barra flexible: 4 x 16 a 35 12 x 1,5 de 10 mm² - Sección máx. conectable «celda solar»: 12 x 1,5 a 6 o 6 x 10 mm² - Icc cresta: 35 kA - 2 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
69,77 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 1 |
---|---|
Intensidad nominal | 125 A |
Método de conexión | Atornillar |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Contacto seguro | Si |
---|---|
Altura | 104.5 mm |
Anchura | 36 mm |
Profundidad | 44 mm |
Documentación
1 documento
Declaración de construcción
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN