Pasar al contenido principal
Logo print

Repartidor modular asociable - 1P - 160A - 13 conexiónes - 2 módulos

Repartidores LEGRAND

Repartidor modular asociable - 1P - 160A - 13 conexiónes - 2 módulos

REF. 004883 EAN. 3245060048839

Imax 160A - Conexiones barra rígida: 1x35 a 70 7x2,5 a 10 2x6 a 25 3x10 a 35mm² - Conexiones barra flexible: 1x25 a 50 7x1,5 a 6 2x6 a 16 3x10 a 25mm² - Sección máx. conectable «celda solar»: 7x1,5 a 6 o 3x10 a 25mm² - Icc cresta: 27 kA.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
60,32 € / 1 piece Embalaje: 4 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of poles 1
Nominal current 160 A
Connection type Screwing
Mounting method DIN rail
Contact safe Yes
Height 104.5 mm
Width 36 mm
Depth 44 mm

Documentación

1 documento
Declaración de construcción
1 documento
3D Autocad
004883.dwg dwg (0.1 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-2015-036-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)