![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-004873-WEB-R.jpg)
Repartidor modular asociable - 1P - 250A - 11 conexiónes - 2 módulos
Repartidores
LEGRAND
Repartidor modular asociable - 1P - 250A - 11 conexiónes - 2 módulos
REF. 004873
EAN.
3245060048730
Imax 250A - Conexiones barra rígida: 1x70 a 150 4x2,5 a 16 6x10 a 35mm² - Conexiones barra flexible: 1x70 a 120 4x2,5 a 10 6x10 a 25mm² - Sección máx. conectable «celda solar»: 4 x 2,5 a 10, 6 x10 a 16 o 3x25 mm² - Icc cresta: 60kA.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
97,44 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 1 |
---|---|
Intensidad nominal | 250 A |
Método de conexión | Atornillar |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Contacto seguro | Si |
---|---|
Altura | 104.5 mm |
Anchura | 36 mm |
Profundidad | 44 mm |
Documentación
1 documento
Declaración de construcción
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN