Pasar al contenido principal
Logo print

Repartidor modular de barras escalonadas - 4 Polos - 100A - 11 salidas - 8 módulos

Repartidores LEGRAND

Repartidor modular de barras escalonadas - 4 Polos - 100A - 11 salidas - 8 módulos

REF. 400407 EAN. 3414971978607

Repartidor modular escalonado - Montaje sobre perfil DIN - Posibilidad de añadir bornas IP2X - Incluye tapa desmontable y giratoria - Rápido y fácil de instalar - Protección aislante transparente entre cada barra y en la parte posterior.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
70,39 € / 1 piece Embalaje: 6 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of poles 4
Nominal current 100 A
Connection type Screwing
Mounting method DIN rail
Height 92 mm
Width 139 mm
Depth 51 mm
Degree of impact strength (IK) IK05
Degree of protection (IP) IP00
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Nominal voltage 0-500 V
Halogen free No
Type of distribution blocks Phase/neutral
Terminals capacity 1.5-25 mm²
Label space/information surface No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F03358EN-02.pdf pdf (2.35 Mo)
Hoja técnica
F03358ES-02.pdf pdf (0.98 Mo)
Hoja técnica
F03358FR-02.pdf pdf (1.79 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01338-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)