Repartidor modular de barras escalonadas - 4 Polos - 125A - 15 salidas - 10 módulos
Repartidores
LEGRAND
Repartidor modular de barras escalonadas - 4 Polos - 125A - 15 salidas - 10 módulos
REF. 400410
EAN.
3414971978690
Repartidor modular escalonado - Montaje sobre perfil DIN - Posibilidad de añadir bornas IP2X - Incluye tapa desmontable y giratoria - Rápido y fácil de instalar - Protección aislante transparente entre cada barra y en la parte posterior.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
93,40 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 4 |
---|---|
Intensidad nominal | 125 A |
Método de conexión | Atornillar |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Altura | 92 mm |
Anchura | 176 mm |
Profundidad | 51 mm |
Resistencia al impacto | IK05 |
Clase de protección (IP) | IP00 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Voltaje nominal | 0-500 V |
Libre de halógenos | No |
Tipo de regletas de bornes | Fase/neutro |
Capacidad de los bornes | 1.5-35 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN