![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-400404-WEB-R.jpg)
Repartidor modular de barras escalonadas - 4 Polos - 40A - 12 salidas - 6 módulos
Repartidores
LEGRAND
Repartidor modular de barras escalonadas - 4 Polos - 40A - 12 salidas - 6 módulos
REF. 400404
EAN.
3414971978515
Repartidor modular escalonado - Montaje sobre perfil DIN - Posibilidad de añadir bornas IP2X - Incluye tapa desmontable y giratoria - Rápido y fácil de instalar - Protección aislante transparente entre cada barra y en la parte posterior.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
46,25 €
/
1 piece
Embalaje:
6 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of poles | 4 |
---|---|
Nominal current | 40 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Height | 92 mm |
Width | 106 mm |
Depth | 51 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Degree of protection (IP) | IP00 |
---|---|
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Nominal voltage | 0-500 V |
Halogen free | No |
Type of distribution blocks | Phase/neutral |
Terminals capacity | 0.75-10 mm² |
Label space/information surface | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN