Pasar al contenido principal
Logo print

Repartidor módulo monobloc - 4P - 250A - 12 conexiónes - 9 módulos

Repartidores LEGRAND

Repartidor módulo monobloc - 4P - 250A - 12 conexiónes - 9 módulos

REF. 004877 EAN. 3245060048778

Imax 250A - Conexiones por barra rígida: 6 x 2,5 a 16 2 x 10 a 25 2 x 10 a 35 1 x 16 a 50 1 x 50 a 120 mm² - Conexiones barra flexible: 6 x 2,5 a 10 2 x 6 a 16 2 x 10 a 25 1 x 16 a 35 1 x 50 a 120 mm² - Icc cresta: 42 kA - Icw: 14,4 kA.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
310,66 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of poles 4
Nominal current 250 A
Connection type Screwing
Mounting method DIN rail
Contact safe Yes
Height 150 mm
Width 160 mm
Depth 44 mm

Documentación

1 documento
Declaración de construcción
1 documento
3D Autocad
004877.dwg dwg (0.1 Mo)