![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037308-LEGRAND-1000.jpg)
Repartidor de potencia escalonado con bornas- 400A
XL³ 160/400
LEGRAND
Repartidor de potencia escalonado con bornas- 400A
REF. 037308
EAN.
3245060373085
Bloque de distribución de energía - escalonado para terminales 400A - 4 barras estañado 32x5 mm
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
564,41 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de terminales de conexión | 23 |
---|---|
Sección máxima de conductor | 70 mm² |
Longitud | 460 mm |
Anchura | 270 mm |
Profundidad | 107 mm |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Posibilidad de extensión | No |
Tipo de entrada | Cable |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Gris |
---|---|
Clase de protección (IP) | Otros |
Con tapa | Si |
Fijación de la cubierta | Atornillado |
Con tapa transparente | Si |
Sellable | No |
Tensión de aislamiento nominal Ui | 1000 V |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Versión a prueba de explosiones | No |
Para zona Ex gas | Ninguno |
Para zona EX polvo | Ninguno |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN