Pasar al contenido principal
Logo print

Repartidor de potencia extraplano para bornas - 250A

XL³ 160/400 LEGRAND

Repartidor de potencia extraplano para bornas - 250A

REF. 037400 EAN. 3245060374006

Conectores - Para derivación de conductores sobre barra 7 salidas de 400A - Se fija en barras planas de cobre - Capacidad: - 4 salidas Ø5,3mm para conexión de 1,5 a 6 mm² - 3 salidas Ø7,5mm para conexión de 6 a 16 mm².

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
302,71 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of connection clamps 7
Max. conductor cross section 150 mm²
Length 165 mm
Width 228 mm
Depth 75.5 mm
Mounting method Surface mounted
Extension possible No
Type of inlet Cable
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Other
Colour Black
Degree of protection (IP) Other
With cover Yes
Cover attachment Screwed
With transparent cover Yes
Sealable No
Rated insulation voltage Ui 1000 V
Operating / setting temperature -5-40 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None

Documentación

1 documento
Manual de uso
515-00.pdf pdf (0.14 Mo)