Repartidor tetrapolar - escalonado - 400A - 4 barras de 32x5mm
Viking 3
LEGRAND
Repartidor tetrapolar - escalonado - 400A - 4 barras de 32x5mm
REF. 037442
EAN.
3245060374426
Repartidor con 4 barras de 32 x 5mm - Composición de cada barra: - 2 x Ø 10,5mm orificios sin tomas para alimentación (185 mm² máx.) - 15 orificios de salida M6, 4 orificios de salida M8.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5302
405,14 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de terminales de conexión | 21 |
---|---|
Sección máxima de conductor | 185 mm² |
Longitud | 523 mm |
Anchura | 280 mm |
Profundidad | 103 mm |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Número de introducciones | 21 |
Tipo de entrada | Cable |
Material | Plástico |
Color | Negro |
Clase de protección (IP) | Otros |
---|---|
Con tapa | Si |
Fijación de la cubierta | Atornillado |
Con tapa transparente | Si |
Tensión de aislamiento nominal Ui | 1000 V |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Versión a prueba de explosiones | No |
Para zona Ex gas | Ninguno |
Para zona EX polvo | Ninguno |