Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Number of conductors (without earthing)
-
Power supply position
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Number of poles
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/404480-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VX³/HX³
REF. 404480
Repartidor de fila 250A HX³ - 24 módulos - conexión directa a embarrado
640,09 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/404481-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VX³/HX³
REF. 404481
Repartidor de fila 250A HX³ - 24 módulos - sin conexión directa
525,21 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/404482-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 404482
Módulo de alimentación lateral para repartidor de fila sin conexión directa
150,97 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.