-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Mounting method
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Contact safe
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Nominal voltage
-
Halogen free
-
Type of distribution blocks
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/004877-LEGRAND-1000.jpg)
Repartidor módulo monobloc - 4P - 250A - 12 conexiónes - 9 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400411-WEB-R.jpg)
Repartidor modular de barras escalonadas - 4 Polos - 160A - 14 salidas - 10 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-004873-WEB-R.jpg)
Repartidor modular asociable - 1P - 250A - 11 conexiónes - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400410-WEB-R.jpg)
Repartidor modular de barras escalonadas - 4 Polos - 125A - 15 salidas - 10 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400409-WEB-R.jpg)
Repartidor modular de barras escalonadas - 4 Polos - 125A - 14 salidas - 8 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400407-WEB-R.jpg)
Repartidor modular de barras escalonadas - 4 Polos - 100A - 11 salidas - 8 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-004871-WEB-R.jpg)
Repartidor modular asociable - 1P - 125A - 16 conexiónes - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400408-WEB-R.jpg)
Repartidor modular de barras escalonadas - 4 Polos - 125A - 10 salidas - 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/004883-LEGRAND-1000.jpg)
Repartidor modular asociable - 1P - 160A - 13 conexiónes - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400406-WEB-R.jpg)
Repartidor modular de barras escalonadas - 4 Polos - 100A - 10 salidas - 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400403-WEB-R.jpg)
Repartidor modular de barras escalonadas - 2 Polos - 125A - 14 salidas - 8 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400402-WEB-R.jpg)
Repartidor modular de barras escalonadas - 2 Polos - 100A - 10 salidas - 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400404-WEB-R.jpg)
Repartidor modular de barras escalonadas - 4 Polos - 40A - 12 salidas - 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400405-WEB-R.jpg)
Repartidor modular de barras escalonadas - 4 Polos - 100A - 6 salidas - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400400-WEB-R.jpg)
Repartidor modular de barras escalonadas - 2 Polos - 40A - 12 salidas - 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400401-WEB-R.jpg)
Repartidor modular de barras escalonadas - 2 Polos - 100A - 6 salidas - 4 módulos
Sin IVA