![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-3460IR-WEB-R.jpg)
Repetidor IR para split para equipar con el Smather AC with Netatmo
Smarther w/Netatmo
BTICINO
Repetidor IR para split para equipar con el Smather AC with Netatmo
REF. 3460IR
EAN.
8005543686768
El repetidor IR para climatización permite una gestión inteligente de una unidad split de Aire Acondicionado con infrarrojos
Garantía 3 años
Familia de precios : 3200
73,08 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de regulación on/off | No |
---|---|
Protocolo de comunicación | Otros |
Tipo de corriente de alimentación | Ninguno |
Conexión | Otros |
Con receptor | No |
Sensor externo | No |
Con realimentación térmica | No |
Característica de regulación | Otros |
Adaptativo (autoaprendizaje) | No |
Calefacción | No |
Número de salidas para calefacción | 0 |
Apto para la refrigeración | No |
Número de salidas para refrigeración | 0 |
Ventilación | No |
Número de salidas de ventilación | 0 |
Diferencia regulable | No |
Tipo de captador/sensor | Otros |
Temperatura legible | No |
Con pantalla | No |
Interruptor horas suplementarias | No |
Optimización | No |
Con circuito de agua sanitaria | No |
Apto para el control de la calefacción por suelo radiante | No |
---|---|
Apto para control de calefacción urbana | No |
Posibilidad de operación remota | No |
Compatible IFTTT | No |
Con detección de presencia | No |
Regulación en función de las condiciones climatológicas | No |
Estilo de contacto | Electrónico |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Color | Blanco |
Número RAL | 7015 |
Anchura | 184 mm |
Profundidad | 21 mm |
Altura | 22.5 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | No aplicable |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de montaje | Otros |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Hoja de producto
SELECCIONAR UNA ACCIÓN