Repetidor llamada ERL-1
Serie 7
TEGUI
Repetidor llamada ERL-1
REF. 0E5556
EAN.
8424748255560
Repetidor de llamada ERL-1 para instalaciones con llamada electrónica. Permite generar una llamada adicional a la del propio teléfono o monitor en un punto distante a este.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
53,29 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Hablar/sonar |
---|---|
Proceso de lectura biométrica | No |
Código del método de lectura | No |
Proceso de lectura del soporte de datos | No |
Técnica de instalación | Sistema multicable |
Montaje empotrado | No |
Montaje en superfície | Si |
Con carcasa | Si |
Anchura | 90 mm |
Altura | 70 mm |
Profundidad | 65 mm |
Tipo de corriente (entrada) | CA |
Tensión de servicio | 12-12 V |
Power over Ethernet (PoE) | Otros |
---|---|
Material de carcasa | Plástico |
Contiene teclado | No |
Con función día/noche | No |
Color | Otros |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -20-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Libre de halógenos | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | No |
Objeto conectado | No |