![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035307-LEGRAND-1000.jpg)
Resistencia de calentamiento - 120-240 V~ - IP20 - 50 W
Armarios industriales
LEGRAND
Resistencia de calentamiento - 120-240 V~ - IP20 - 50 W
REF. 035307
EAN.
3245060353070
Resistencia de calefacción 120V - 240 V~/= - Potencia: 50 W - Corriente de arranque: 2,5 A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
222,36 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated power | 50 W |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 120-240 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 120-240 V |
Operating voltage DC | 120-240 V |
Voltage type | AC/DC |
With fan | No |
With room temperature controller | No |
---|---|
Continuous heating power at 10 °C | 20 W |
Width | 60 mm |
Height | 110 mm |
Depth | 90 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |