Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Voltaje de funcionamiento a 50 Hz CA
-
Voltaje de funcionamiento a 60 Hz CA
-
Voltaje de funcionamiento en CC
-
Con ventilador
-
Con controlador de temperatura ambiente
-
Potencia calorífica permanente a 10 °C
-
Poder de medición
-
Potencia calorífica permanente a 10 °C
-
Poder de medición
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Tipo de tensión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/035308-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 035308
Resistencia de calentamiento - 120-240 V~ - IP20 - 100 W
350,83 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/035307-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 035307
Resistencia de calentamiento - 120-240 V~ - IP20 - 50 W
222,36 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.