Pasar al contenido principal
Logo print

Retén de cables - para moldura DLPlus

DLPlus LEGRAND

Retén de cables - para moldura DLPlus

REF. 030295 EAN. 3245060302955

El organizador de cables permite asegurar la continuidad de las cubiertas y retener los cables en la canalización.

Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
0,86 € / unidad Embalaje: 60 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Suitable for wall duct width 60 mm
Suitable for depth of wall duct 20 mm
Modelo Cubierta de unión de la unidad base
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003