![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030295_pw_94881.jpg)
Retén de cables - para moldura DLPlus
DLPlus
LEGRAND
Retén de cables - para moldura DLPlus
REF. 030305
EAN.
3245060303051
El organizador de cables permite asegurar la continuidad de las cubiertas y retener los cables en la canalización.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
0,92 €
/
unidad
Embalaje:
30 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 75 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 20 mm |
Modelo | Cubierta de unión de la unidad base |
Forma | Simétrico |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
Calidad del material | ABS |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |