Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
IEC-amperage
-
IEC-amperage
-
Material
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Clock hour position
-
Insert direction
-
Identification colour
-
Connection system
-
Cable entry
-
Military model
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-555219-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555219
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
20,12 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/555218_pw_237337.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555218
Base aérea P17 PRO. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
16,95 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-555109-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555109
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T, 16A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
14,04 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-555108-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555108
Base aérea P17 PRO. 3P+T, 16A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
11,80 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.